重型應用的新基準,最高可達 385 kg
全新 緊湊型模組 配備尺寸 280 的滾珠螺桿驅動器 (CKK) 或皮帶驅動器 (CKR),為重達 385 公斤的重負荷範圍開啟了全新的應用可能性。應用包括機床的高精度组件或電池模組的動態可重複高性能组件。它們不僅在縱向和扭轉載荷力矩方面具有極高的剛性,在使用上也非常靈活:單軸、 多軸系統、甚至線性機械手的工程設計都可以缩减到最小, 而包含馬達、開迴路和閉迴路控制器以及可選操作軟體的 完整自動化套件 也大大加快了調試速度,使操作更加簡便,即使需要在很短的時間內進行變更。這讓工廠自動化變得更容易、更快速、更有效率。
雙倍循環速率,負載最高可達 770 kg
重負載領域中的創新:將兩個軸結合在一個單元中,開啟超乎想像的潛力。全新 緊湊型模組 CKR-280 採用雙皮帶驅動,可完全獨立且精準地操作兩個滑架。這不僅節省了空間、成本和裝配時間,還保證了最佳性能。可即刻安裝的線性軸具有剛度高、循環率快和承重能力強的特點,根據安裝位置的不同,每個滑座最高可承重 385 kg,總承重可達 770 kg。一個軸、兩個驅動器,無限可能。